Sulge-kuulventiil, GBC 6s H

009L5415

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.173 Kilogram
Netokaal 0.119 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN 5715162512289

 

Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 2.06 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
Hooldatav Ei
Juurdepääsuport Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 1.78 m³/h
Külmutusagensid R744
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis kahesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Seadmed Cap w. wire seal
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1/4 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Sulge-kuulventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Tüüp GBC 6s H
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal stainless steel SS tube

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality