Näita rohkem
T2 / TE2

Kuvab 131 toodet

068Z2900

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R744

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 0, MOP punkt [°C]: 5, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

068Z2901

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R744

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 0, MOP punkt [°C]: 5, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

068Z3073

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R23

Temperatuurivahemik [°C]: -90 - -65, MOP punkt [°C]: -60, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

068Z3174

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R23

Temperatuurivahemik [°C]: -70 - -40, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

068Z3207

Termostaatiline paisumisventiil, T 2, R22/R407C

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

068Z3208

Termostaatiline paisumisventiil, T 2, R22/R407C

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, MOP punkt [°C]: 15, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

068Z3211

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R22/R407C

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, MOP punkt [°C]: 15, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Kuva: