Termostaatiline paisumisventiil, T 2, R22/R407C

068Z3206

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.306 Kilogram
Netokaal 0.284 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422114130

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav TXV varuosad
Identne toode 068Z3466
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22/R407C
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Osad on komplektis Anduri rihm
Osade programmi nimi T2/TE2
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimi T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 4 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 7.2 °F
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp T 2
UA address UA_2L.png
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Ühenduse materjal Messing
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality