Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R22/R407C

068Z3210

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.326 Kilogram
Netokaal 0.293 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422118411

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav TXV varuosad
Identne toode 068Z3602
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22/R407C
Osad on komplektis Anduri rihm
Osade programmi nimi T2/TE2
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool koos avaga 01-05
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimi T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 4 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 7.2 °F
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -75 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] -15 °F
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TE 2
UA address UA_2L.png
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Ühenduse materjal Messing
Ühtlustatud ühendustüüp Otsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality