Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Kuvab 46 toodet
Termostaat, KP61
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP61
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP61
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 13, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP61
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP61
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP62
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP63
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP63
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP62
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30
Termostaat, KP68
Temperatuurivahemik [°C]: -5 - 35, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30