Termostaat, KP62

060L110666

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.336 Kilogram
Netokaal 0.272 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428014533

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 40 x 30 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1 1/2 x 1 1/4 in
Anduri tüüp Ruumiandur
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] 7 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] 1.5 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] 7 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 1.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 23 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 6 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 23 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 6 °C
Diferentsiaali tüüp Reguleeritav
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 36 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Laadimistüüp Aur
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 120 °C
Max andur temperatuur [°F] 248 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 59 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP62
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 150 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality