Termostaat, KP62

060L111066

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.514 Kilogram
Netokaal 0.446 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428014847

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 25 x 78 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1 x 3 in
Anduri tüüp Ruumiandur
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] 8 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] 2 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] 8 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 2 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 20 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 5 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 20 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 5 °C
Diferentsiaali tüüp Reguleeritav
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 80 °C
Max andur temperatuur [°F] 176 °F
Osad on komplektis Seinakronstein
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Seadmed Ülemine plaat
µ stop
Temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 59 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP62
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 150 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality