Näita rohkem
KP

Kuvab 35 toodet

060-001066

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV

060-114866

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne

060-115466

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV

060-119966

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne

060-120066

Rõhulüliti, KP7BS

null: 8 - 32, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: 2 SPST(NC), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi maks., Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Käsitsi maks.

060-120566

Rõhulüliti, KP7ABS

null: 8 - 32, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: 2 SPST(NC), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi maks., Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Käsitsi maks.

060-122066

Rõhulüliti, KP15

null: -0.9 - 7, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV

060-124166

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne

060-124366

Rõhulüliti, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne

060-124566

Rõhulüliti, KP15

null: -0.9 - 7, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi min.

Kuva: