Druckschalter, KP15

060-124366

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto

Produktdetails

Bruttogewicht 0.496 Kilogram
Gewicht netto 0.432 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702422032939

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Contain batteries No
Dif. pravá strana [bar] 4 bar
Diference pravá strana [psi] 58 psi
Differenz linke Seite [bar] [max.] 4 bar
Differenz linke Seite [bar] [min.] 0.7 bar
Differenz linke Seite [psi] [max.] 58 psi
Differenz linke Seite [psi] [min.] 10 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hodnoceníkrytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] 20 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] 35 bar
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 17 bar
MWP rechte Seite [bar] Pe 35 bar
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 7.5 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 116 psig
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regulace - levá strana Pe 6 inHg - 108 psig
Reset levá Auto
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Индикатор давления Сильфон
Класс защиты корпуса Nema (~) 1
Контакт функциональный SPDT
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe 245 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe 510 psig
Название продукта Реле давления
Описание продукта сдвоенное реле давления
Сброс С ручным макс.
Стандартное соединение давления DIN 8906
Тип KP15
Хладагенты R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality