Application note |
Not applicable for liquid line |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal, parempoolne [bar] |
4 bar |
Diferentsiaal, parempoolne [psi] |
58 psi |
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max] |
4 bar |
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min] |
0.7 bar |
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max] |
58 psi |
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Kummist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus |
6-14 mm |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav |
Ei |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
24 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Korpuse standard IP |
IP30 |
Korpuse standard Nema (~) |
1 |
Külmutusagensid |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Lähtestusfunktsioon, parempoolne |
Käsitsi maks. |
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne |
Automaatne |
Max testrõhk, parempoolne [bar] |
35 bar |
Max testrõhk, vasakpoolne [bar] |
20 bar |
MWP, parempoolne [bar] Pe |
35 bar |
MWP, parempoolne, [psig] Pe |
510 psig |
MWP, vasakpoolne [bar] Pe |
17 bar |
MWP, vasakpoolne [psig] Pe |
245 psig |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakendi formaat |
Multipakend |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] |
32 bar |
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] |
8 bar |
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] |
464 psig |
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] |
116 psig |
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] |
7.5 bar |
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] |
-0.2 bar |
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe |
6 inHg - 108 psig |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
DIN 8906 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
Otsmuhv |
SCIPi kausta nr |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIPi kausta tootenimi |
KP/KPI pressure switch |
Toote kirjeldus |
Kahe rõhu juhtimine |
Toote nimetus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
KP15 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL evaluated |
Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
149 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Õlivabad külmutusagensid |
R134a R513A R515B |
Ümbr. temp. Märkus |
80 °C/176 °F for max 120 min |