Kuvab 135 toodet

061F1076

Kasseti rõhulüliti, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 0.5, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: -0.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F3061

Kasseti rõhulüliti, ACB, 1 bar, 0.2 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 1, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 0.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F5013

Kasseti rõhulüliti, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 27.5, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 19.2, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F5016

Kasseti rõhulüliti, ACB, 28 bar, 20 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 28, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 20, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F5020

Kasseti rõhulüliti, ACB, 24 bar, 17.5 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 24, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 17.5, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F5047

Kasseti rõhulüliti, ACB, 26 bar, 16 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 16, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F5064

Kasseti rõhulüliti, ACB, 26 bar, 20 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 20, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F6071

Kasseti rõhulüliti, ACB, 3 bar, 1.25 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 3, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 1.25, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F6072

Kasseti rõhulüliti, ACB, 2 bar, 1 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 2, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

061F6074

Kasseti rõhulüliti, ACB, 28 bar, 21 bar

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 28, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 21, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Kuva: