Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 1 toodet
Kasseti rõhulüliti, LCB, 2.7 bar, 1.7 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 2.7, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 1.7, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65