Kasseti rõhulüliti, ACB, 26 bar, 16 bar

061F5047

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 16, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.077 Kilogram
Netokaal 0.073 Kilogram
Volume 0.223 Liter
EAN 5702428268110

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hooldatav Ei
Juhtme värv Must
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 59.06 in
Kaabli tüüp AWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Kontakt, funktsioon SPST(NC)
Kontaktide nimiväärtused AC=6 A, 250 V
Korpus EPOKSÜ TÜÜP
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lähtestusfunktsioon Käsitsi
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Paigaldamine Vertical +/- 45º
Pakendi formaat Tööstuspakend
Purunemisrõhk [bar] 200 bar
Purunemisrõhk [psig] 2900 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuvahemik, kategooria Kõrgrõhk
Rõhuühendus, kirjeldus Vasktoru (ots = 3mm)
Rõhuühenduse mõõt 1/4 tolli
Rõhuühenduse mõõt [mm] 6.35 mm
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODM
SCIPi kausta tootenimi ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -55 °C
Spetsifikatsiooni võti ACB-2UB188MW
Suurem aktiv. rõhk [bar] 26 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi] 377 psi
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Suurim töörõhk [psig] 653 psig
Toote nimetus Kasseti rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp ACB
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Väiksem aktiv. rõhk [bar] 16 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi] 232 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -20 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality