Liblikventiilid, VFY-WH, Käepide, Vahvel (wafer)
065B7353
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement
Replacement
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
Brutokaal | 3.765 Kg |
Netokaal | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN | 5702421536117 |
Brutokaal | 3.765 Kg |
Netokaal | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN | 5702421536117 |
Ajamiääriku tüüp | F05 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
Alternatiivne soojuskandja 2 | Ringlusvesi |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktsioon | Sisse/välja |
Heakskiidetud standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuse materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs-väärtused [m³/h] | 174 m³/h |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 65 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldamise suund | väljaarvatud kate allapoole |
Pikkus [mm] | 46 mm |
Pöördenurk [°] | 90 ° |
Rakendus | Küte ja jahutus |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Seadme etikett | Yes |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Spindli tihendusmaterjal | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Toimimise tüüp | Käepide |
Tooterühm | Butterfly valves |
Töömoment [Nm] | 18 N-m |
Tüüp | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili ketta materjal | Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega |
Ventiili korpuse materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras AISI 420 |
Ventiili tüüp | Kontsentriline |
Ventiili voodri materjal | EPDM |
Äärikute materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ühenduse tüüp | Vahvel (wafer) |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Ajamiääriku tüüp | F05 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
Alternatiivne soojuskandja 2 | Ringlusvesi |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktsioon | Sisse/välja |
Heakskiidetud standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuse materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs-väärtused [m³/h] | 174 m³/h |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 65 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldamise suund | väljaarvatud kate allapoole |
Pikkus [mm] | 46 mm |
Pöördenurk [°] | 90 ° |
Rakendus | Küte ja jahutus |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Seadme etikett | Yes |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Spindli tihendusmaterjal | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Toimimise tüüp | Käepide |
Tooterühm | Butterfly valves |
Töömoment [Nm] | 18 N-m |
Tüüp | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili ketta materjal | Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega |
Ventiili korpuse materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras AISI 420 |
Ventiili tüüp | Kontsentriline |
Ventiili voodri materjal | EPDM |
Äärikute materjal | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ühenduse tüüp | Vahvel (wafer) |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |