Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0415

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 2

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.36 Kilogram
Netokaal 1.346 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466203064

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] 600 N
Description DEVImat 100T, 100 W, 230 V, 0,5 x 2 m, anduritoruga
Elektrijuhi isolatsioon FEP
Element IP Class IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 3 mm
Kaabli takistus [Ohm] 542.5
Kaabli tüüp Kahesooneline
Katmispind [m²] 1 m²
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 100 W
Leegiaeglusti Jah
Mati laius [m] 0.5 m
Mati pikkus [m] 2 m
Mati võimsus [W/m²] 100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Pakendi kõrgus [mm] 590 mm
Pakendi laius [mm] 145 mm
Pakendi sügavus [mm] 145 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
CE
Tarvikute komplekt Anduritoruø6.7 2.5m must
Tihedus [mm] 3 mm
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 4 m
Toitejuhtme soonte arv 2
Toitejuhtme suurus [mm²] 1 mm²
Toitejuhtme tüüp DTWB
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote kirjeldus Set DEVImat™ 100T
Tooterühm Heating Mats
Tõmbetugevus [N] 120 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 115 °C
Tüüp DEVImat™ 100T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101830
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVDF
Väliskesta värv Punane
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality