Küttematid, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
83030576
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 10.00
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 10.00
Brutokaal | 2.872 Kg |
Netokaal | 2.844 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466169407 |
Brutokaal | 2.872 Kg |
Netokaal | 2.844 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466169407 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 70.5 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 5 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 750 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 10 m |
Mati võimsus [W/m²] | 150 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
Pakendi laius [mm] | 220 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 220 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 4 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 150T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 70.5 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 5 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 750 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 10 m |
Mati võimsus [W/m²] | 150 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
Pakendi laius [mm] | 220 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 220 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 4 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 150T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |