Küttematid, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 9.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
83030524
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 18.00
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 18.00
Brutokaal | 5.01 Kg |
Netokaal | 4.96 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466162576 |
Brutokaal | 5.01 Kg |
Netokaal | 4.96 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466162576 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 900 W, 230V 0,5x18m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 58.8 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 9 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 900 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 18 m |
Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
Pakendi laius [mm] | 255 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 255 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | Anduritoru ø6.7 2.5m must |
Tihedus [mm] | 4.5 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 100T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 900 W, 230V 0,5x18m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 58.8 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 9 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 900 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 18 m |
Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
Pakendi laius [mm] | 255 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 255 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | Anduritoru ø6.7 2.5m must |
Tihedus [mm] | 4.5 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 100T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |