Solenoidventiil, EVT 2.0, Funktsioon: NC

068F0601

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.100, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

Toote üksikasjad

Brutokaal 294 Gram
Netokaal 240 Gram
Volume 1.183 Liter
EAN 5715162438763

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 0.1 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Identne toode 068F0627
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.1 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MinODP [bar] 2 bar
MinODP [psi] 29 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüüp EVT 2.0
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 2 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality