Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 112 toodet
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 6, SVL Flexline, Suund: Nurgaga, 6.0 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 6, SVL Flexline, Suund: Otsesuunaline, 6.0 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 6, SVL Flexline, Suund: Nurgaga, 6.0 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 6, SVL Flexline, Suund: Otsesuunaline, 6.0 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 10, SVL Flexline, Suund: Nurgaga, 10.0 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220