Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Põkk-keevitus, 20 mm

027H1148

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 20, Tootele kasutamiseks: ICM 20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.808 Kilogram
Netokaal 0.65 Kilogram
Volume 1.197 Liter
EAN 5702428243100

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Osade programmi nimi ICLX
ICM
ICS
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote nimetus Mitmefunktsioonilise ventiili korpus
Tootele kasutamiseks ICM 20
Tooterühm Multifunction valves
Tootetarvikud ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Tüüp ICV 20
Ventiili talitlus Funktsioonimoodul
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus [in] 3/4 in
Ühenduse suurus [mm] 20 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality