Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 12 toodet
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12
Sissevooluava suurus [mm]: 12.00, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.680, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 15
Sissevooluava suurus [mm]: 16.00, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.250, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.680, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 22
Sissevooluava suurus [mm]: 22.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.850, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12
Sissevooluava suurus [mm]: 12.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.680, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 15
Sissevooluava suurus [mm]: 16.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.250, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 22
Sissevooluava suurus [mm]: 22.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv väärtus [m³/h]: 3.200, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 12
Sissevooluava suurus [mm]: 12.00, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0.0 bar - 6.0 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 12
Sissevooluava suurus [mm]: 12.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28.0
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 15
Sissevooluava suurus [mm]: 16.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28.0