Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus

148H3204

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.885 Kilogram
Netokaal 8 Kilogram
Volume 26.703 Liter
EAN 5702428242219

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Liq. level switch spare parts
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 149 °F
Toote kirjeldus Ujukiga lüliti
Toote nimetus Vedelikutaseme lüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Liq. level switch accessories
Tüüp AKS 38
Vedelikurühm 1
2
Ühenduse suurus [in] 1 in
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality