Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus

148H3194

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

Toote üksikasjad

Brutokaal 11.256 Kilogram
Netokaal 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Liq. level switch spare parts
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 149 °F
Toote kirjeldus Ujukiga lüliti
Toote nimetus Vedelikutaseme lüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Liq. level switch accessories
Tüüp AKS 38
Vedelikurühm 1
2
Ühenduse suurus [mm] 25 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality