Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 126 toodet
Kasseti rõhulüliti, ACB, 0.50 bar, -0.20 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 0.50, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: -0.20, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
Kasseti rõhulüliti, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 28.00, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 20.00, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
Kasseti rõhulüliti, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 24.00, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 17.50, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
Kasseti rõhulüliti, ACB, 26.00 bar, 16.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26.00, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 16.00, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
Kasseti rõhulüliti, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26.00, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 20.00, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65