Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 12 tükki, 8.00 mm

069G300612

Tüübinimetus: RD49-C08-B12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 49.0, Otsiku suurus [mm]: 8.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.341 Kilogram
Netokaal 0.341 Kilogram
Volume 0.473 Liter
EAN 5702422055068

 

Avade arv 12 tükki
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse suurus 49
Otsiku suurus [mm] 8 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Product Name Description Külmutusagensi jaotusseade
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 22 mm
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD49-C08-B12
Tüüp RD 49
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality