AHQM, PN 16, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.25 - 1.2, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: beliebig

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 Außengew Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 0.721 Kilogram
Gewicht netto 0.708 Kilogram
Volume 1.349 Liter
EAN 5702421560693

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 20/2,5/0,12 Außengew Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 2.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AHQM
Ventilgröße DN 20
Volumenstrom [m3/h] 1.2 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 1.2 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.25 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel Regelventil DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Wirkdruck [bar] 0.12 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality