AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers. The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Zeigt 9 Produkt(e)
AHQM, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.04 - 0.43, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 15/1,0/0,12 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.11 - 0.7, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 15/1,25/0,12 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.2 - 1, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 15/1,6/0,12 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.25 - 1.2, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 20/2,5/0,12 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.43 - 2.2, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 25/4/0,14 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.65 - 3.4, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 32/6,3/0,14 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 1.5 - 7.5, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 40/12,5/0,2 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 2.5 - 12.5, Außengewinde, G 2 1/2 A, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 50/20/0,2 Außengew Vor/Rüc
AHQM, PN 16, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 2.5 - 12.5, Flansch, Einbauort: beliebig
AHQM PN16 50/20/0,2 Flansch Vor/Rüc