Viser 182 produkt (er)
Door connector RJ45 diam 22mm for iC7ED
Panel mounted RJ45 port for ethernet interface, plastic, diameter 22 mm,
with protection plug
Integrerede ventiler, RA, M 22 x 1, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
Normalt og stort flow, ingen forindstilling
Integrerede ventiler, RA, M 22 x 1, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
RA-N indbygningsventil, normalt og stort flow, med forindstilling
ECL Comfort 310, LCD dot matrix, Forsyningsspænding [V] AC: 22 - 26
ECL COMFORT 310/24 V
Micro Plate heat exchanger, MPHE C22-C, Number of plates: 22
Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
MCE101A22R0P1K70E65TAW
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 1,70 W
Kapslingsklasse: IP65
Montering: Vægmonteret
MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
MCE101A22R0P1K70E21TAW
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 1700 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
MCC102A40KTME00B
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 295 (370)* x 115 x 170 mm
Vægt: 4,6 kg
MCC102A40KTME54B
VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP54
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 250x320x200 mm
Vægt: 15,7 kg
MCC102A40KTME20B
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP20
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 370 x 118 x 242 mm
Vægt: 6,3 kg
MCE101A22R0P1K70E54CAW
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 1,700 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
iSave 21 Plus
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 7.5, Nominel effekt [kW]: 5.5
Anlægsstyringer, AK-PC 651A
Funktion: 1 suge- og 1 kondensator, Digitale inputs (DI): 22, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8
iSave 21 Plus
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 15.0, Nominel effekt [kW]: 11.0
iSave 21 Plus
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 10.0, Nominel effekt [kW]: 7.5
MCE101C22R0P8K00E20BAW
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 8000 W
Kapslingsklasse: IP20
Montering: Gulvmonteret
Produktgruppe: R2
Screw kit, APP 22; APP 26; APP 30; APP 21; APP 38; APP 24
Product description: Spareparts for APP C Pumps
Flush valve kit, APP 22; APP 26; APP 30; APP 21; APP 38; APP 24
Product description: Spare parts for APP pumps