Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2836 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC102A40KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2836
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP20
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 370 x 118 x 242 mm
Vægt: 6,3 kg