Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2835 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC102A40KTME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2835
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 295 (370)* x 115 x 170 mm
Vægt: 4,6 kg