Viser 98 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3636-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3631-C1GB04-2
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5CD13-0
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2231-A5AB04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2211-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2411-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5GB04-1
Tryktransmitter, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-D631-E4FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3535-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3432-E3GB04-2