Viser 113 produkt (er)
Tryktransmitter, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Tryktransmitter, AKS 32R, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-2726-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-DH31-A1BF08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2631-A1BF08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32R-2226-A1EB08-0
Tryktransmitter, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 2050-N636-A0EB08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32R-DG36-A0EB08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 39.00 bar, -14.50 psi - 565.60 psi
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 3000-DK35-A1EB08-0
Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 28.60 bar, 0.00 psi - 414.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 33-L621-E3AC02-0
Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 13.80 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 33-6221-E3AC02-0
Tilbehør, følere
Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 14