Tryktransmitter, AKS 32R, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

060G6156

Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.164 Kilogram
Nettovægt 0.148 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN nr. 5702423303236

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 3
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. komment. A3-3,1-Au
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse ATEX
GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702423303236
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -22 °F
Lavt clip-niveau 4
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.3 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 33 bar
Overtryk, maks. [psi] 479 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] 90 %
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] 10 %
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle AKS 32R-2226-A1EB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tryk han/hun Han/hun
Trykenhed ref. Absolute
Trykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 232 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. INGEN
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type Lodde ODF
Type AKS 32R
Udgang sign. Ratio metric