Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 13.80 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

060G5654

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 33-6221-E3AC02-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.15 Kilogram
Nettovægt 0.128 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN nr. 5702423266470

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702423266470
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -22 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.3 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Overtryk, maks. [psi] 400 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dossier produktnavn Sensor AKS 33
Specif. nøgle AKS 33-6221-E3AC02-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Absolute
Trykområde [bar] [Maks.] 13.8 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 200 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/8-27
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type AKS 33
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA