Du søgte efter:

ev220b

Viser 257 produkt (er)

032U7541

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7542

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U8550

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

016D6065

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

EL: 2324001974,  VVS: 470312013

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D3330

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

VVS: 470108013

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

Vis: