Du søgte efter:

AB-PM

Viser 322 produkt (er)

027G1002

Flange, 25 mm, NPT

Standardtilslutning: ANSI/ASME B1.20.1, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027L2554

Flange, 54 mm, Lodning

Standardtilslutning: ASME B 16.22; EN 1254, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

082H8114

AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

082H8123

AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 2.500 m

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 2.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves

082H8122

AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.

082H8124

AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 5.000 m

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.

027L1222

Flange, 22 mm, Lodning

Standardtilslutning: EN 1254, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N1230

Flange, 32 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027L1223

Flange, 22 mm, Lodning

Standardtilslutning: ASME B 16.22, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Vis: