Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8114 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
082H8114
AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.