AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 5.000 m

082H8120

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.

Produktdetaljer

Bruttovægt 498 Gram
Nettovægt 436 Gram
Volume 2.647 Liter

 

Antal pr. pakkeformat 18 stk.
CE-mærket Yes
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabellængde [m] 5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 15-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringskarakteristik LOG
LIN
Spindelhastighed [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styresignaltype Modulerende
Type AME 110 NL 0-10V
UK RoHS-overensstemmelse Yes
Vandring [mm] 7.5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality