Du søgte efter:

AB-PM

Viser 322 produkt (er)

192H3018

Flange, 50 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

192H3020

Flange, 65 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

192H3016

Flange, 40 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

082H5006

AME 13 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 10-32

082H5007

AME 13 SD-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 10-32

082H5012

AME 658 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm

AME 658 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 125-150

027N3039

Flange, 65 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

027N3034

Flange, 32 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

027N3035

Flange, 40 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

027N2004

Flange, 40 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Vis: