Du søgte efter:

ics

Viser 272 produkt (er)

027H2309

Pilotreguleret servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 11.50

027H3029

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 32, 32.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.00, Kv-værdi [m³/h]: 17.000

027H3309

Pilotreguleret servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.0, Kv-værdi [m³/h]: 17.00

027H3377

Pilotreguleret servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Svejsestuds

Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.0, Kv-værdi [m³/h]: 17.00

027H3378

Pilotreguleret servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.0, Kv-værdi [m³/h]: 17.000

027H4038

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 40, 40.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.00, Kv-værdi [m³/h]: 27.000

027H4307

Pilotreguleret servoventil, ICSH 40, 40.0 mm, Svejsestuds

Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.0, Kv-værdi [m³/h]: 27.000

027H4308

Pilotreguleret servoventil, ICSH 40, 40.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.0, Kv-værdi [m³/h]: 27.000

027H4309

Pilotreguleret servoventil, ICSH 40, 40.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.0, Kv-værdi [m³/h]: 27.00

027H5037

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 50, 50.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50.00, Kv-værdi [m³/h]: 44.000

Vis: