Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027H3029 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Pilotreguleret servoventil, ICS3E 32, 32.00 mm, Svejsning
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pilotreguleret servoventil, ICS3E 32, 32.00 mm, Svejsning
027H3029
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.00, Kv-værdi [m³/h]: 17.000