Pilotreguleret servoventil, ICS3E 40, 40.00 mm, Svejsning

027H4038

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.00, Kv-værdi [m³/h]: 27.000

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.34 Kilogram
Nettovægt 6.789 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN nr. 5702428301961

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 31 gal/min
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Kategori II
Kv-værdi [m³/h] 27 m³/h
Kølemidler R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotreguleret servoventil
Produktoplysninger Servostyret ventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 1/2 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 40 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 40 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Topdæksel 3 funktionsmoduler
Type ICS3E 40
Ventilversion Speciel version, ATEX

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality