Viser 322 produkt (er)
Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 10-32
AME 435 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150
Flange, 68 mm, Lodning
Standardtilslutning: ASME B 16.22, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Flange, 65 mm, Svejsestuds
Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Flange, 76 mm, Lodning
Standardtilslutning: EN 1254, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Flange, 65 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65