VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flow [l/min] [Maks.]: 5, Flow [gpm] [Maks.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.337 Kilogram
Nettovægt 0.311 Kilogram
Volume 0.423 Liter
EAN nr. 5715162674284

 

CE-mærket Out of scope
Description VRH5CA Cartridge
Driftstryk [barg] [Maks.] 100 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 25 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1450 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 362 psig
Flow [gpm] [Maks.] 1.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 5 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Pressure operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Type VRH 5
Typebetegnelse VRH 5 CA 30-120 bar
UL-klassificeret Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality