Varmekabler, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 90 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1248

EL: 7235870655

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Détails du produit

Bruttogewicht 5.453 Kilogram
Gewicht netto 4.383 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466223840

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 26121601
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIflex 18T 1625W 230V 90m
Diamètre de câble [mm] 6.9 mm
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de l’emballage [mm] 120 mm
Heizleistung [W] 1625 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabellänge [m] 90 m
Kabelwiderstand [Ohm] 32.6
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Largeur de l’emballage [mm] 380 mm
Meterware Nein
Produkttyp Ready-made
Présence de batteries Non
Puissance de câble [W/m] 18 W/m
Satz Zubehör No
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1.5 mm²
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Type DEVIflex™ 18T
Type de câble Double conducteur
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] >500 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality