ETS 50C

034G7701

Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 22, Outlet size [mm]: 28.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.416 Kilogram
Netokaal 0.317 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428888011

 

ATEX müügitekst -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansseritud port [Jah/ei] Jah
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Elektriühendus M12
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faas, induktiivsus [µH] 14000 μH
Faasivool (RMS) [mA] 600 mA
Faasivool (tipp) [mA] 800 mA
Hooldatav Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk Colibri
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] 7.2 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] 7.2 W
Korpuse materjal Roostevaba teras
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 2.4 m³/h
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
Kõik toimingud 600 (täissammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 95 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 203 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Max lubatud töötsükkel [%] 100 %
MaxOPD [bar] 40 bar
MaxOPD [psi] 580 psi
MaxOPD, tagasi [bar] 40 bar
MaxOPD, tagasi [psig] 580 psi
Mootori tüüp Kahepooluseline
Määrdeainete sobivus MO
POE
Nimiv. kond, märkus Kogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW] 210 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 60.5 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 267.7 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 76.1 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 200 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 93.3 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 294 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 84.5 TR
Nimivõimsus R410A [kW] 323 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 93.3 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Lasergraveeritud kahesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nr a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIPi kausta tootenimi ETS 12C-100C with sight glass
Sisendi ühenduse tüüp Joodis ODF
Sissevooluava suurus [mm] 22 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 50 bar
Suurim töörõhk [psig] 725 psig
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] 6 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] 3 s
Takistus [kOhm] 0 kOhm
Talitlusvool, max [A] 0.8 A
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Poolsamm
Mikrosamm (soovitatud)
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Sammventiili lisavarustus
Tüüp ETS 50C
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Vaateklaas Tüüp SG (N näidik)
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [mm] 28 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality