Backventil, NRVA 65

020-2006

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 65, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.854 Kilogram
Netokaal 13.426 Kilogram
Volume 12.969 Liter
EAN 5702422034117

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 87 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 75 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIPi kausta tootenimi NRVA
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 284 °F
Toote kirjeldus Tagasilöögiklapp
Toote nimetus Tagasilöögiklapp
Tooterühm Check valves
Tüüp NRVA 65
Vedelikurühm 1
Ühenduse suurus [in] 2 1/2 in
Ühenduse suurus [mm] 65 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard EN 10220

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality