AB-QM, DN 50, S mjernim spojnicama, Vanjski navoj

003Z0771

AB-QM DN 50, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 7.906 Kilogram
Neto težina 7.866 Kilogram
Volumen 18.972 Liter
EAN 5710104034065

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 50, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] 600 KPa
Dimenzija ventila DN 50
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hod [mm] 10 mm
Materijal tijela ventila Sivi lijev (EN-GJL-250)
Mjerne spojnice S mjernim spojnicama
Nazivni protok [m³/h] 12.5 m³/h
Nazivni tlak PN 16
Početni tlak [kPa] 30 KPa
SCIP dossier no. abe01bf1-3944-4dc4-bcdf-dd3f4721754b
SCIP dossier product name AB-QM DN50 PN16 3TP
Skupina proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Spoj pogona Norma Danfoss
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija AB-QM
Vrsta AB-QM
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality