Viser 20 produkt (er)
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Transm. type: Galvanisk adskilt, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperaturområde [°C]: -180 - 1372, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 300 °C - 600 °C
Transm. type: Galvanisk adskilt i boks, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperaturområde [°C]: -180 - 1372, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Transm. type: Standard i boks, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Transm. type: Standard EEx, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Transm. type: Standard, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transm. type: Standard i boks, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20
Temperatursensor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transm. type: Standard, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20