MBT 9110, -50 °C - 200 °C

084Z6000

Transm. type: Standard, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.14 Kilogram
Nettovægt 0.117 Kilogram
Volume 0.525 Liter
EAN nr. 5702423123414

 

Antal pr. pakkeformat 16 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 klemmer
Elektrisk tilslutning Udgang 2 ledninger
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementtype Pt
Indb.type Fast
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperature transmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP-dossier produktnavn MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 850 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -200 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1562 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -328 °F
Termoelem. N/A
Transm. type Standard, høj lid
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 200 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] -50 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 392 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] -58 °F
Type MBT 9110
Typebetegnelse MBT 9110-000B-A420
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality